LS412BL2/D

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50140165

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 412B
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Devre dışı bırakma girdisi
İşletme bölgesi 0 ... 50 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 50 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. lazer gücü 0,001 W
Gönderme sinyali şekli darbeli
Darbe süresi 4,6 µs
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 2 mm [1.000 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 36 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 20 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 10 mA
Devre dışı bırakma girdi sayısı 1 Adet
Tür Devre dışı bırakma girdisi
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,34 mm²
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 51 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde V2A
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 100 g
Gövde rengi gümüş
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf