LSC748-000-100

Elektrik panosu

Ürün numarası: 50142331

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri CMS 7xxi
Bunlar için uygundur: Kontur ölçüm sistemi CMS 700i
Çıkış akımı kanal başına sürekli akım, maks. 100 mA
Besleme gerilimi UB 100 ... 263 V, AC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı 24 V, VIN
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü AC
Anahtarlama voltajı 24 V, VIN
Tür EtherNet TCP/IP, PROFINET
İşlev Parametrelendirme / süreç verileri
İşlev Parametrelendirme / süreç verileri
Bağlantı sayısı 13 Adet
İşlev Topraklama
Bağlantı türü Vidalama
Malzeme Metal
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Elektrik fişi
Malzeme Metal
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, CML1, CML2 ve CML3 bağlantıları için geçerlidir
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Bağlantı döner enkoder (uzunluk ışık perdesiyle bağlantılı olarak değil)
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Dijital anahtarlama girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Dijital anahtarlama girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Dijital anahtarlama çıkışı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Dijital anahtarlama çıkışı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 380 mm x 380 mm x 210 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 11.730 g
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü webConfig üzerinden gerçekleştirilir
Kumanda elemanları Döner anahtar
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz