LSE 96K/R-1310-25

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı

Ürün numarası: 50025257

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
LE49CI.UC/TS-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50127445
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: AC/DC
Ürün numarası: 50127445
Hemen mevcuttur

LSE 96M/R-1310-25
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50080080
  • Seri: 96
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: AC/DC
Ürün numarası: 50080080
Hemen mevcuttur

Seri 96
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
İşletme bölgesi Gönderene bakın
Besleme gerilimi UB 20 ... 230 V, AC/DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 20 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 150 g
Uyarı Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf