LSE 96M/P-3019-21 Ex n
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 96 |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Alıcı |
| Özel versiyon | Ex korunmuş |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Malzeme gövde | Metal (kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)) |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Net ağırlık | 380 g |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Eski cihaz kategorisi | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | Ex |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |