LSIS 412i M45-W1-01

Akıllı kamera

Ürün numarası: 50112929

Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri LSIS 412i
Yazılım fonksiyonları BLOB analizi (tamlık kontrolü)
BLOB analizi (var-yok kontrolü)
Boyut kontrolü
Konum belirleme
Odak ayarı
Çalışma alanı 75 ... 10.000 mm
Işık kaynağı LED, beyaz
Kameranın çözünürlüğü yatay 752 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 480 px
Odak uzaklığı 16 mm
Kare hızı (saniyedeki resim sayısı), maks. 50 Saniye başına adet
Elektronik kilitleme süresi 0,054 ... 20 ms
Kameranın tipi Monokrom
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 10 W
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 8 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Voltaj türü, çıkışlar DC
Anahtarlama voltajı, çıkışlar tip. UB / 0 V
Voltaj türü, girişler DC
Anahtarlama voltajı, girişler tip. UB / 0 V
Tür Ethernet, RS 232
İşlev Proses
İşlev Bakım
Proses
İşlev Bakım arayüzü
Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı BAKIM
Vida dişi büyüklüğü M12
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı PWR
Vida dişi büyüklüğü M12
İşlev Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı BUS ÇIKIŞ
Vida dişi büyüklüğü M12
Ölçü (G x Y x U) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Malzeme gövde Metal
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 500 g
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Web tarayıcısı üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US
US patentleri US 8,288,706 B
Gümrük taife numarası 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanma talimatı - pdf
Kullanıcı el kitabı - V1.1 - pdf
Kullanıcı el kitabı - V2.0 - pdf
Kullanıcı el kitabı - V 2.3 - pdf
Kullanıcı el kitabı - V3.1 - pdf
Kullanıcı el kitabı - V3.2 - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf