LSIS 462i M43-I1-01
Akıllı kamera
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | LSIS 462i |
| Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma BLOB analizi (tamlık kontrolü) BLOB analizi (var-yok kontrolü) Boyut kontrolü Konum belirleme Odak ayarı Ölçme aleti |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC Veri Matris Kodu İlaç kodu |
| Çalışma alanı | 50 ... 10.000 mm |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 752 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 480 px |
| Odak uzaklığı | 8 mm |
| Kare hızı (saniyedeki resim sayısı), maks. | 50 Saniye başına adet |
| Elektronik kilitleme süresi | 0,054 ... 20 ms |
| Kameranın tipi | Monokrom |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 10 W |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 8 Adet |
| Tür | Girişler/çıkışlar seçilebilir |
| Voltaj türü, çıkışlar | DC |
| Anahtarlama voltajı, çıkışlar | tip. UB / 0 V |
| Voltaj türü, girişler | DC |
| Anahtarlama voltajı, girişler | tip. UB / 0 V |
| Tür | Ethernet, RS 232 |
| İşlev | Proses |
| İşlev | Bakım Proses |
| İşlev | Bakım arayüzü Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | BAKIM |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | PWR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | BUS ÇIKIŞ |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Ölçü (G x Y x U) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 500 g |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| US patentleri | US 8,288,706 B |
| Gümrük taife numarası | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |