LSR 64/4 E-L
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
| Seri | 64 |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Alıcı |
| İşletme bölgesi | Gönderene bakın |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, 20 % |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
| Tepki verme süresi | 5 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 28,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 430 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | I |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |