LSS 25B.2-S12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası:
50134522
| Seri | 25B |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| Uygulama | Torba ambalajlarındaki ürünlerin tespit edilmesi |
| İşletme bölgesi | 0 ... 200 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 240 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Koruma devresi | Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 55 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP66 IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |