LSS 96K-1213-24

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50080657

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
LS49C.8-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50134451
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134451
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
LSS 96M-1090-24
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50025223
  • Seri: 96
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 50 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50025223
Hemen mevcuttur

Seri 96
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
İşletme bölgesi 0 ... 30 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 39 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 50 mA
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Tür Aktivasyon girdisi
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 380 g
Uyarı Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf