LSS 96M-1079-23 Ex n
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 96 |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| Özel versiyon | Ex korunmuş |
| İşletme bölgesi | 0 ... 120 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 150 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 2 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Net ağırlık | 380 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Eski cihaz kategorisi | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | Ex |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |