LSSL 318M-S12

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50083172

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 318
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
İşletme bölgesi 0 ... 15 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 18 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 650 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 25 mA
Aktivasyon girdi sayısı 2 Adet
Tür Aktivasyon girdisi
Hazırlık gecikmesi 30 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 50 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde V2A
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 60 g
Gövde rengi gümüş
siyah
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf