LSSR 2
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
| Seri | 2 |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| Uygulama | Küçük parçaların tespiti |
| İşletme bölgesi | 0 ... 1,6 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 2 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 640 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 5 mm [200 mm] |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Hazırlık gecikmesi | 120 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Ölçü (G x Y x U) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | TPE |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Net ağırlık | 50 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 75 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | cUR us |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |