LSSR 2,150-S8

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50112128

Talep üzerine
Icon Icon Icon Icon
Seri 2
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Uygulama Küçük parçaların tespiti
İşletme bölgesi 0 ... 1,6 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 2 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 640 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 5 mm [200 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Hazırlık gecikmesi 120 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 150 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde TPE
Malzeme lens kapağı Plastik/PC
Net ağırlık 20 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar cUR us
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf