LSSR 3B-S8

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50108508

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LS3C/XX-M8
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50137171
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 8,5 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50137171
Tahmini teslimat süresi: 23 iş günü
Seri 3B
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
İşletme bölgesi 0,05 ... 8,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,05 ... 10 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 2
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 4 mm [100 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 14 mA
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 10 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf