LV453B/2X-100-M8
Fiber optik amplifikatör
| Seri | 453B |
| Bunlar için uygundur: | Plastik fiber optik |
| Özel versiyon | Zaman işlevi geniş çalışma mesafesi |
| Işık kaynağı | 4 Ögeli LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 625 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Fiber optik bağlantısı | Sıkma montaj braketi, 2 x Ø 2,4 mm |
| Fiber optik bağlantısı Derinlik | 7 … 9 mm |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 24 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2,5 V yüksek: ≥(UB-2,5V) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Açma/kapatma gecikmesi | Açma/kapatma gecikmesi |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Silme kontağı | Silme kontağı |
| Anahtarlama frekansı | 2.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 250 µs |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Tepki verme süresi | 1.000 µs |
| Anahtarlama frekansı | 27 Hz |
| Tepki verme süresi | 18.000 µs |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 100 mm |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 34 mm x 72 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | ABS |
| Net ağırlık | 45 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Montaj braketi türü | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Kumanda elemanları | Basmalı düğme |
| Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama alanı ayarı Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 75 °C |
| Koruma sınıfı | IP 50 |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85423390 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ECLASS 13.0 | 27270905 |
| ECLASS 14.0 | 27270905 |
| ECLASS 15.0 | 27270905 |
| ECLASS 16.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |