LVSR 325K/P-402-S8
Fiber optik amplifikatör
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 325 |
| Özel versiyon | Aktivasyon girdisi Uyarı çıkışı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Ölçü (G x Y x U) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | Kumanda butonları |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |