MA 21 130

Bağlantı bölümü

Ürün numarası: 50030484

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri MA 21
Bunlar için uygundur: Barkod okuyucusu seri BCL 2x
Barkod okuyucusu seri BCL 8
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
Mobil RFID yazma/okuma sistemleri seri HFxx
Arayüz için uygundur RS 422
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 36 V, DC
Tür RS 232, RS 422
Tür RS 232
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 31 kutuplu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 118 mm x 56 mm x 180 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 640 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Konfigürasyon yazılımı - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf