MA 4 100
Bağlantı bölümü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | MA 4 |
| Bunlar için uygundur: | Barkod okuyucusu seri BCL 2x Barkod okuyucusu seri BCL 3x |
| Arayüz için uygundur | RS 485 |
| Koruma devresi | Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tür | RS 232, RS 485 |
| Tür | RS 232 |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 22 kutuplu |
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 119 mm x 33 mm x 180 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Net ağırlık | 480 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Gümrük taife numarası | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27379201 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |