MA 4 D.7

Bağlantı bölümü

Ürün numarası: 50037325

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri MA 4
Bunlar için uygundur: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 3x
Arayüz için uygundur SSI
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Tür RS 232
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 24 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü Sub-D
Kutup sayısı 9 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 672 g
Gövde rengi Kırmızı
Gösterge türü LC ekranı
LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
EPLAN Makro - edz