MA 8-02

Modüler bağlantı ünitesi

Ürün numarası: 50104789

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon
Seri MA 8
Bunlar için uygundur: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 8
Barkod okuyucusu seri BCL 8
Koruma devresi Veri yok
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 50 mA
Tür RS 485
Terminleme 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
PLC bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 32 mm x 25 mm x 86 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 70 g
Gövde rengi siyah
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf