MA 90

Bağlantı bölümü

Ürün numarası: 50035348

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MA 900
Modüler bağlantı ünitesi
Ürün numarası: 50129663
  • Seri: MA 900
  • Arayüz: RS 232
  • Bunlar için uygundur: : Barkod okuyucusu seri BCL 900i
  • Bağlantı: Sub-D
Ürün numarası: 50129663
Hemen mevcuttur

Seri MA 90
Bunlar için uygundur: Barkod okuyucusu seri BCL 90
Arayüz için uygundur RS 232
RS422
RS 485
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Bağlantı sayısı 10 Adet
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 7 kutuplu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 6 kutuplu
İşlev GND_SWO (anahtarlama çıkışları için GND)
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
İşlev Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
İşlev Sinyal IN
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 6 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 110 mm x 72 mm x 260 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 1.080 g
Gövde rengi grafit siyahı RAL 9011
kırmızı, RAL 3000
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 84735080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Veri sayfası - pdf