MA 900
Modüler bağlantı ünitesi
| Seri | MA 900 |
| Bunlar için uygundur: | Barkod okuyucusu seri BCL 900i |
| Tür | RS 232, RS 422 |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | BUS IN BUS ÇIKIŞ Cihaz bağlantısı PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Kutup sayısı | 25 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 800 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 6 Adet |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |