MK 3007
Bağlantı bölümü
| Bunlar için uygundur: | BPS 3007i |
| Tür | SSI |
| Bağlantı sayısı | 3 Adet |
| İşlev | PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | HOST/BUS IN |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Bağlantı türü | USB |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Net ağırlık | 186 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Gümrük taife numarası | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |