MK 358

Bağlantı bölümü

Ürün numarası: 50120796

Hemen mevcuttur

Bunlar için uygundur: BCL 358i
BPS 358i
Tür EtherNet IP
Bağlantı sayısı 4 Adet
İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev HOST/BUS IN
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Bakım arayüzü
Bağlantı türü USB
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 186 g
Gövde rengi siyah
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf