MLC500T30-900-EX2
Emniyet ışık perdesi verici
| Seri | MLC 500 |
| Cihaz türü | Verici |
| içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
| Uygulama | Eldiven |
| İşlevler | Transfer kanalı değişimi Çalışma mesafesi azaltma |
| Tip | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Çözünürlük | 30 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 900 mm |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 10 m |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 940 nm |
| Orta güçte gönderi diyotu | 50 µW |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED risk grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 50 mA |
| Sigorta | 2 A orta hız |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
| Voltaj türü | DC |
| İşlev | Kontrol girişi çalışma mesafesi azaltma |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 200 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 1.050 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Döner montaj braketi Montaj braketi açıları Somun montajı |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Eski cihaz kategorisi | 3D 3G |
| Ex cihaz grubu | II |
| İzin verilen yüzey sıcaklığı | T<85° (T4) °C |
| Ateşleme koruma türü | Gövdeyle "tc" koruması nA kıvılcımlı değil |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |