MLC520-S-14-930

Set emniyet sensörü

Ürün numarası: 68601093

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri MLC 520S
Cihaz türü Set (verici ve alıcı)
içeriği 4 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-O
6 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-C
Uygulama Parmak koruması
İşlevler Kontaktör izleme (EDM)
Otomatik start/restart
Start/restart kilidi (RES)
Tip 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 14 mm
Koruma alanı yüksekliği 930 mm
Çalışma mesafesi 0,2 ... 6 m
Işın sayısı 93 Adet
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED risk grubu Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca)
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 22,5 V
Voltaj türü DC
Yük endüktivitesi 2.000 µH
Yük kapasitesi 1 µF
Artık akım, maks. 200 mA
Artık akım, tip. 2 mA
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tepki verme süresi 15 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Verici cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 160 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Alıcı cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 160 mm
Malzeme kılıf PUR
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 15,4 mm x 930 mm x 32,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 4.700 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü C montaj braketi
L montaj braketi
O montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Süd
Titreşim sağlamlığı 50 m/s²
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma IEC/EN 60068-2-6
Şok direnci 98,1 m/s²
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-29
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
3D-CAD modeli - MLC520-S-14-930 - zip