MOD-EAC-I2-O4/06A-24V
Yük devresi denetim modülü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | PLM |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Sinyal çıkışı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Aşırı yük Kısa devre Potansiyelsiz, kapatmadaki açıcı |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Yay gücü terminali |
| Kutup sayısı | 6 kutuplu |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Yay gücü terminali |
| Kutup sayısı | 6 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 160 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
| Kirlenme derecesi | 2 |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Sertifikasyonlar | c UL US cUR us |
| Gümrük taife numarası | 85363010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |