MSC 900 - 1000

Modüler bağlantı ünitesi

Ürün numarası: 50129664

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon
Seri MSC 900
Bunlar için uygundur: Barkod okuyucusu seri BCL 900i
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 500 mA
Tür Ethernet, RS 232
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
Şalter işlevselliği Entegre
Transfer protokolü TCP/IP , UDP
Tür Ethernet
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 193 mm x 180 mm x 71 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 1.500 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Gösterge türü LC ekranı
LED
LED sayısı 10 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz