MSI-mE/R

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 549980

Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
PDS-HAMT-P1-000-002
Emniyet rölesi
Ürün numarası: SO-000134
  • Uygulama: MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx için yede...
Ürün numarası: SO-000134
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
SYS-HAMT-P1-000-001
Emniyet rölesi
Ürün numarası: SO-000133
  • Uygulama: MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx için yede...
Ürün numarası: SO-000133
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri MSI-m
İşlevler Arızalı ışıklı susturma göstergesi uyarısı
Dinamik kontaktör izleme (EDM)
PC’nin teşhis arayüzü
Paralel susturma
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Statik kontaktör izleme (EDM)
Susturma zaman denetimi (seçilebilir/seçim kaldırılabilir)
Sıralı susturma
iki alanda paralel çift susturma
Çapraz devre denetimi
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 Saatte
PFHD, nop = 28800 0,000000038 Saatte
PFHD, nop = 86400 0,000000095 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4’e kadar (önceden açık konuma alınmış emniyet ekipmanının bulunduğu kategoriye göre), EN ISO 13849
B10d, DC1 (ohm yükü) 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı)
B10d, AC1 (ohm yükü) 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı)
B10d, DC13 (endüktif yük) 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı)
B10d, AC15 (endüktif yük) 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı)
B10d, düşük yük 20.000.000 Periyot sayısı
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü AC/DC
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) 1 AOPD tip 4, tip 3 veya maks. 2 AOPDs tip 2
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Net ağırlık 300 g
Gövde rengi gri
Bağlanabilir AOPD tip 2, kategori 2 sayısı 2 Adet
Bağlanabilir AOPD tip 4, kategori 4 sayısı 1 Adet
Koruma sınıfı IP 20
US patentleri US 6,418,546 B
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD modeli - MSI-mE/R - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - V 1.40 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - pdf