MSI-SR-LC21M-01

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 50133010

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-SR-LC21-01
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 50133008
  • Uygulama: ACİL DURDURMA elektrik devreleri
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Terminal türü: Vidalıterminal
  • Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES)
Ürün numarası: 50133008
Hemen mevcuttur

Seri MSI-SR-LC21M
Uygulama ACİL DURDURMA elektrik devreleri
Konum anahtarı (mekanik kontaklar)
Optik emniyet ekipmanları
Selenoid anahtar (reed kontaklar, eşdeğer)
Transponder anahtarı (OSSD çıkışları)
İşlevler Kontaktör izleme (EDM)
Start/restart kilidi (RES)
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Güç tüketimi, maks. 2 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Nominal voltaj UN 24 V AC/DC
Nominal frekans 50 ... 60 Hz
Ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 60 Hz'de 20,4 V
Ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 50 Hz'de 26,4 V
AC 50 Hz'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı 26,4 V
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 50 Hz'de 20,4 V
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US DC 20,4 V
DC'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı 26,4 V
DC'de minimum ölçüm kontrol besleme voltajı 20,4 V
Ölçüm performansı DC 2,1 W
Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı Hayır
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 1 Adet
Onaylama elektrik yolu Normalde açık kontak
Bildirim elektrik yolu NC (normalde kapalı)
Kontak malzemesi Gümüş alaşım, altın kaplama
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) Ue 230V, Ie 3A
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) Ue 24V, Ie 2,5A
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu 6 A
Maksimum termik sürekli akım Ith, bildirim elektrik yolu 3 A
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² 9 A²
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Anahtarlama devir.
Girişlerin değerlendirilmesi iki kanallı
Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) 40 mA
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) 100 mA
Her bir kanal için maksimum kablo direnci ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Minimum açık durma süresi 50 ms
Tepki verme süresi (Otomatik başlatma tA2) 80 ms
Tepki verme süresi (Manüel başlatma tA1) 40 ms
İzin verilen test impuls süresi tTP 1 ms
Geri bildirim süresi tR 15 ms
Senkronizasyon süresi denetimi tS 200 ms
Yeniden hazır olma süresi tW 150 ms
Geri düşme gecikmesi 25 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo
1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel
1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel
2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Net ağırlık 210 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf