MSI-TR2B-01

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 547960

Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
Icon Icon
Seri MSI-TB
Uygulama IEC/EN 61496 uyarınca tip 2 tek ışınlı emniyet bariyerleri için değerlendirme cihazı
İşlevler Ek filtre süresi sayesinde daha fazla kullanılabilirlik
Kontaktör izleme (EDM)
Periyodik çalışma testi
Sinyal çıkışı emniyet açık
Sinyal çıkışı hata
Start/restart kilidi (RES)
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
Tip 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 2, EN ISO 13849-1
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Akım yolu başına sürekli akım, maks. 2 A
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Akım tüketimi, maks. 200 mA, harici yüksüz
Güç tüketimi, maks. 4,8 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Artık dalgalanma -15 ... 15 %
Sigorta maks. 3,15 A orta hız ile harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
İşlev Kontrol girişi kontaktör izleme (EDM)
İşlev Kontrol girişi alıcı
İşlev Kontrol girişi RES/başlatma
İşlev Kontrol girişi sıfırlama
İşlev Kontrol girişi tekrar başlatma kilidi
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 3 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 2.000 mA
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı emniyet açık
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı hata
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı test (verici)
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı 0 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 0 Adet
Tepki verme süresi 20 ms
Çalıştırma gecikmesi 2 s
Filtre süresi 130 ms
Geri düşme gecikmesi 130 ms
Test talebi üzerine sensörün tepki verme süresi 0,5 ... 60 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 2,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Poliamit PA takviyesiz
Net ağırlık 200 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 40
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Süd
US patentleri US 6,418,546 B
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Ürün el ilanı - pdf