MTKZ 7-30 SET

Reflektör

Ürün numarası: 50140183

Hemen mevcuttur

içeriği 100 ad.
Bunlar için uygundur: IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Yapı şekli Yuvarlak
Montaj ölçüsü kalınlığı 17,6 mm
Montaj ölçüsü çapı 31 mm
Yansıtma yüzeyi çapı 15 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Hayır
Reflektör malzemesi kimyasal adı PA
Net ağırlık 99 g
Montaj braketi türü Klips
Reflektör türü Reflektör
Delik çapı için uygundur 6 ... 7 mm
Malzeme kalınlığı için uygundur 0,8 ... 5 mm
Ortam sıcaklığı işletim -35 ... 45 °C
İşleme sıcaklığı 5 ... 45 °C
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf