NT Base IT 2105i

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50155852

Hemen mevcuttur

Tür Güç besleme ünitesi
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 2105i
Tür Konnektör güç besleme ünitesi
Çıkış 5 V DC, 3 A
Giriş 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Priz: EU, UK, US, AUS (İşlev: Gerilim çıkışı)
Bağlantı türü Priz: 3,45 mm (İşlev: Gerilim çıkışı)
Ölçü (G x Y x U) 39 mm x 80 mm x 110 mm
Net ağırlık 215 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004