NTS 2
Bağlantı bölümü
| Bağlantı türü | Terminal |
| Ölçü (G x Y x U) | 102 mm x 42 mm x 228 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | ABS |
| Net ağırlık | 365 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Gösterge türü | LED ekran akustik |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 40 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Gümrük taife numarası | 85389091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0 | 27270990 |
| ECLASS 9.0 | 27379201 |
| ECLASS 10.0 | 27270992 |
| ECLASS 11.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270992 |
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ECLASS 14.0 | 27270992 |
| ECLASS 15.0 | 27270992 |
| ECLASS 16.0 | 27270992 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |