ODS 96B M/66-600-S12
Optik mesafe sensörü
| Seri | 96 |
| Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 15 mm x 15 mm |
| Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
| Ölçüm aralığı | 100 ... 600 mm |
| Çözünürlük | 0,1 ... 0,5 mm |
| Doğruluk | 1,5 % |
| Referans boyutu hassasiyeti | Ölçme mesafesi |
| Tekrar edilebilirlik | 0,5 % |
| Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Ölçme mesafesi |
| Ölçüm süresi | 1 ... 5 ms |
| Referanslama | Hayır |
| Siyah/ beyaz davranış | 1 % |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 380 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED OLED ekranı |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Kumanda elemanları | Folyo klavye PC yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |