ODSIL 96B M/L-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50127488

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
ODSIL 96B M/C6-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası: 50109302
  • Seri: 96
  • Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
  • Analogçıkış: Analogçıkış, Akım
  • Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
Ürün numarası: 50109302
Hemen mevcuttur

Seri 96
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Dalga boyu 658 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. lazer gücü 0,19 W
Darbe süresi 0,0000065 µs
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 7 mm [10.000 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Ölçüm aralığı 300 ... 10.000 mm
Çözünürlük 3,0 mm
Doğruluk 0,5 %
Referans boyutu hassasiyeti Son değer
Tekrar edilebilirlik 5 mm
Ölçüm süresi 2,8 ... 100 ms
Sıcaklık kayması 1,5 mm/K
Referanslama Hayır
Siyah/ beyaz davranış 10 mm
Optik mesafe ölçme prensibi Time of flight
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Çerçeve tipi 2.2
Teknik özellik V1.0.1
SIO modu desteği Hayır
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 380 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kurtağzı somunlar
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
OLED ekranı
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Folyo klavye
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.0.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf