ODSL 30/D485-30M-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50041204

Tahmini teslimat süresi: 12 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 30
içeriği Montaj braketi açıları
Uygulama Dolum yüksekliği kontrolü
Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması
Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü
Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 6 mm [10.000 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Ölçüm aralığı (6 ... Hafifletme %90) 200 ... 30.000 mm
Ölçüm aralığı (%90 hafifletme) 200 ... 65.000 mm
Çözünürlük 0,1 mm parametrelenebilir ekran çözünürlüğü
Çözünürlük 1,0 mm
Doğruluk 2 mm, (+/-) %90 hafifletmede / 5 mm (+/-) %6 hafifletmede
Üretilebilirlik (3 Sigma) 2 mm
Sıcaklık kayması 0 ... 0,5 mm/K
Referanslama Evet
Standart ölçme nesnesi 100 x 100 mm²
Optik mesafe ölçme prensibi Aşama ölçümü
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
İşlev Programlanabilir
İşlev Programlanabilir
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama gücü, maks. 4 W
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tepki verme süresi 30 ... 100 ms
Hazırlık gecikmesi 1.000 ms
Tür RS 485
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 650 g
Gövde rengi gri
gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
beraberinde gelen montaj braketi
Gösterge türü LC ekranı
LED
Kumanda elemanları Folyo klavye
LC ekranı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Yazılım - V1.76 - zip
Yazılım - Update V1.81 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf