ODSL 8/V66.01-500-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50111175

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Seri 8
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
MTTF 114 Yıllar
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 630 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 2 mm x 6 mm
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Ölçüm aralığı 20 ... 500 mm
Çözünürlük 0,1 ... 0,5 mm
Hassasiyet, kısa menzil 2 %
Hassasiyet, uzak menzil 4 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi
Tekrar edilebilirlik, kısa menzil 1 %
Tekrar edilebilirlik, uzak menzil 3 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Ölçme mesafesi
Ölçüm süresi 2 ... 7 ms
Referanslama Hayır
Siyah/ beyaz davranış 1,5 %
Optik mesafe ölçme prensibi Triangülasyon
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Voltaj
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, 90° döner
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 70 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Kumanda elemanları Döner anahtar
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf