ODSL 96B M/C6-2000-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50106593

Tahmini teslimat süresi: 6 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 96
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 2 mm x 6 mm
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Ölçüm aralığı 150 ... 2.000 mm
Çözünürlük 1,0 ... 3,0 mm
Doğruluk 1,5 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi
Tekrar edilebilirlik 0,5 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Ölçme mesafesi
Ölçüm süresi 1 ... 5 ms
Referanslama Hayır
Siyah/ beyaz davranış 1 %
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
İşlev Programlanabilir
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Akım
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 380 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
OLED ekranı
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları Folyo klavye
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V 6.1.0.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf