ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12.Y3

Arka plan bastırmalı mesafe sensörü

Ürün numarası: 50155341

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 3C
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Özel versiyon 2 bağımsız anahtarlama çıkışı
Ölçüm değerinin çıkışı
siyah - beyaz hatası ± 20 mm
İşletme bölgesi 0,07 ... 1 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ayarlama aralığı 50 ... 2.500 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 680 nm
Lazer sınıfı 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Hatalı açı tip. ± 1,5°
Ölçüm aralığı 50 ... 2.500 mm
Çözünürlük 1,0 mm
Doğruluk -20 ... 20 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0 ... 8 mm, [1 metreye kadar]
Ölçüm değerinin çıkışı IO-Link üzerinden
Optik mesafe ölçme prensibi Time of flight
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama akımı, maks. 90 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 7 ... 15 Hz, Parlaklık derecesine bağlı olarak
Tepki verme süresi 33 ... 70 ms, Parlaklık derecesine bağlı olarak
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM3
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM3 = 0,6 ms
Çerçeve tipi 2.V
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 2220
SIO modu desteği Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 30 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 0,9 N·m
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Aydınlık/karanlık anahtarlama
Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - IO-Link interface description - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf