OTB SET-GN/BK/WH003

Folyo

Ürün numarası: 50137877

Hemen mevcuttur

Tür Optik iz izleme bandı
Bunlar için uygundur: Optik iz izleme OGS 600
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 0,5 mm x 300 mm
Net ağırlık 85 g
Mekanik özellikler aşınmaz
dayanıklı
temizliği kolaydır
üzerinden hemen geçilebilir
Renk yeşil, siyah, beyaz, siyah-beyaz taralı
Malzeme PVC
Yapıştırıcı Akrilat yapıştırıcı
Yapıştırıcı kuvveti 10 mm
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 55 °C
İşleme sıcaklığı 15 ... 25 °C
Yapı zemin Düz
Gressiz
Kuru
Temiz
Gümrük taife numarası 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100