PBZ-V1-065

Akustik sensörü

Ürün numarası: 50130532

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sinyal verme türü akustik
Besleme gerilimi UB 12 ... 24 V, AC/DC
Akım tüketimi, maks. 46 mA
Bağlantı türü Terminal
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 30 mm x 59 mm
Takılı halde uzunluk 12 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 30 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı Ø 22,5 mm deliklerde
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Ses türü Sürekli ton veya puls tonu
Ses frekansı yakl. 3500 Hz
Ses basıncı 65 dB
Ton sayısı 2 Adet
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026