PRK 2/42,150-S8

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50112137

Tahmini teslimat süresi: 12 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 2
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Uygulama Küçük parçaların tespiti
İşletme bölgesi 0,07 ... 3,5 m (emniyetli çalışma mesafesi), reflektörlü TK(S) 100x100
Sınır mesafesi 0,07 ... 4 m (tipik çalışma mesafesi), reflektörlü TK(S) 100x100
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 640 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 5 mm [200 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 20 mA
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 700 Hz
Tepki verme süresi 0,72 ms
Hazırlık gecikmesi 120 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 150 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde TPE
Malzeme lens kapağı Plastik/PC
Net ağırlık 20 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar cUR us
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf