PRK 3B/6.7-S8

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50104698

Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
PRK23/4X-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50138471
  • Seri: 23
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4,5 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50138471
Tahmini teslimat süresi: 24 iş günü
PRK23/2X-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50138459
  • Seri: 23
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4,5 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50138459
Hemen mevcuttur

Seri 3B
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0,02 ... 5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,02 ... 6 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 2
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 10 mA
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 10 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 10 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf