PRK 96K/P-1380-41
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
| Seri | 96 |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| Özel versiyon | Zaman işlevi |
| İşletme bölgesi | 0,3 ... 8 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0,1 ... 10 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 50 mA |
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
| Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 150 g |
| Uyarı | Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS) |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |