PRK 96K/R-3428-25

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50035351

Tahmini teslimat süresi: 17 iş günü
Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
PRK49C.UC/TS-TB
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50127422
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 24 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50127422
Hemen mevcuttur

PRK 96M/R-3420-25
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50082066
  • Seri: 96
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 15 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50082066
Hemen mevcuttur

Seri 96
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0,3 ... 20 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,1 ... 24 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Besleme gerilimi UB 20 ... 230 V, AC/DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 20 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 150 g
Uyarı Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf