PRK49C.1/4P-TB

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50134447

Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 49C
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0,1 ... 24 m (emniyetli çalışma mesafesi), reflektörlü TK(S) 100x100
Sınır mesafesi 0,1 ... 30 m (tipik çalışma mesafesi), reflektörlü TK(S) 100x100
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 630 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 130 mm [6.000 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Akım tüketimi, maks. 100 mA
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 150 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 0,9 N·m
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M4 1,4 N·m
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Aydınlık/karanlık anahtarlama
Hassasiyet ayarı
Yavaş salımının zaman modülü aktivasyonu
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf