PRKL 3B/6D.22-S8

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50106475

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
PRK3CL1.A3/PT-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50137055
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50137055
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Seri 3B
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Uygulama Küçük parçaların tespiti
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
Tanıtma girişi
İşletme bölgesi 0 ... 2 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 3 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2007
Lazer orta kullanım ömrü süresi 50.000 h
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 2 mm [0 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 15 mA
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tür Tanıtma girişi
İşlev Hassasiyet ayarı
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 2.000 Hz
Tepki verme süresi 0,25 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 10 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf