PRKL 8/24.91

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50036365

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
PRK35CL1.1/LG
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50150325
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,2 ... 20 m
  • Bauform: Kübik
Ürün numarası: 50150325
Hemen mevcuttur

Seri 8
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
İşletme bölgesi 0 ... 19 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 21 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 670 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lazer orta kullanım ömrü süresi 50.000 h
Gönderme sinyali şekli darbeli
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
H/D değiştirme girişi sayısı 1 Adet
Tür H/D değiştirme
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 2.800 Hz
Tepki verme süresi 0,18 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 5 damarlı
İletken enine kesiti 0,25 mm²
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 140 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kurtağzı somunlar
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf