PSU-02A-1P-24V-S
Güç besleme ünitesi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | PSU 100 |
| Faz sayısı | 1 Adet |
| Etki derecesi | %87 (230 V AC) |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Giriş voltajı | 95 ... 265 V AC / 110 ... 300 V DC |
| Giriş akımı | 1,04 A (110 V AC) / 0,63 A (230 V AC) |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (SELV), ±%1 / 22,5 ... 28 V ayarlanabilir |
| Çıkış akımı | 2,5 A |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 2 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 38 mm x 98,5 mm x 75,5 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 230 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 85 °C |
| Kirlenme derecesi | 2 |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |